Jeu de douilles profondes (double hex, avec support de rangement) HDBL412

Jeu de douilles profondes (double hex, avec support de rangement) HDBL412
Long socket for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive. A set of 12. Holder included.
· For manual operation. Double-hex type.
· Double hex design for more accessible use with imperial hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, improving operability and enabling safe work.
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HDBL412

Référence pièce
HDBL412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

190.86 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Width across flat dimension (S Measurement)(inch) 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16
Mass(g) 2320 Set Content 1 4DB-12L, 4DB-14L, 4DB-16L, 4DB-18L, 4DB-19L, 4DB-20L, 4DB-22L, 4DB-24L, 4DB-25L, 4DB-26L, 4DB-28L, 4DB-L30 / with socket holder

Assistance technique