Clé type T, manche court, TWS

Clé type T, manche court, TWS
  • Remise sur volume
Short T-type wrench.
[Features]
· Short handle that demonstrates strength in deep and narrow places.
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWS-10
TWS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Mass
(g)

17.13 €

1 Disponible 9 jours 1014.5165

18.92 €

1 Disponible 9 jours 1217250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Handle

Assistance technique