Poignée de travail, type T, TMH-38 / TMH-48

Poignée de travail, type T, TMH-38 / TMH-48
  • Remise sur volume
T-type transmission handle with 9.5/12.7 mm insertion.
[Features]
· For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· Because the total length is long, it is ideal for work in deep places.
· T-shaped handle type for powerful tightening.
· Capable of diagonal work at an angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMH-38
TMH-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)

61.08 €

1 Disponible 5 jours 9.53/8650730

69.08 €

1 Disponible 9 jours 12.71/26541020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Handle Type ° T-Shaped Handle

Assistance technique