• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille d'entraînement B1 / B2 / B3

Douille d'entraînement B1 / B2 / B3
Socket with negative tip shape.
[Features]
· It can be attached to a handle with 12.7 mm insertion angle.
· For tightening/loosening parts where the tip has a minus shape.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B1
B2
B3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

19.37 €

1 9 jours 2370

21.30 €

1 9 jours 2595

23.05 €

1 9 jours 26110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tête plate (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 40

Assistance technique