Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR405

Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR405
  • Remise sur volume
A socket set designed for loosening right-handed screws.
[Features]
· 12.7 mm drive. A set of 5. Holder included.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Removal of bolts and nuts is easy by using a tornado socket when the hex part of bolts and nuts cannot be rotated with sockets or offset wrenches.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTR405

Référence pièce
HTR405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

175.80 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Spécial Width across flat dimension (S Measurement) 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 580 Set Content 1 Tornado Sockets: 4TR-17, 4TR-19, 4TR-21, 4TR-22, 4TR-24 / with socket holder Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles Tornado (avec support de rangement) HTR405, le numéro d'article est le suivant: HTR405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTR405.

Assistance technique