Douille hexagonale longue (avec aimant) 3KH-LK

Douille hexagonale longue (avec aimant) 3KH-LK
  • Remise sur volume
A long type hexagonal socket ideal for work tightening and loosening screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KH-04LK
3KH-05LK
3KH-06LK
3KH-08LK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)
Mass
(g)

26.36 €

1 Disponible 5 jours 410017671120

26.36 €

1 Disponible 9 jours 510017871120

26.86 €

1 10 jours 610119872175

26.86 €

1 Disponible 9 jours 810119-71175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail manuel / l'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique