Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3S-08L120 |
3S-10L120 |
3S-12L120 |
3S-14L120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 1 | 9 jours | 8 | 12 | 17.3 | 8 | 6 | 85 | ||
26.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 14.5 | 17.3 | 10 | 8 | 105 | ||
27.34 € | 1 | 5 jours | 12 | 16.8 | 17.3 | 12 | 11 | 115 | ||
28.98 € | 1 | 5 jours | 14 | 20 | 18 | 15 | 12 | 170 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles