Foret trois angles en carbure avec revêtement DIA pour CFRP D-STAD

Foret trois angles en carbure avec revêtement DIA pour CFRP D-STAD
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: Diamond Coated
· Work Material: Composite Material
· Tool material: Carbide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-STAD-1915
D-STAD-2510
D-STAD-3760
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip length
(mm)

182.00 €

1 6 jours 4.86439894.86488090818.2

218.83 €

1 6 jours 6.375511016.375880908210.8

314.17 €

1 6 jours 9.55761269.55880908316.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Shank Type Straight shank Coating Y/N N/A
Coating Type Revêtement diamanté With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available Work Material (2) Composite Material

Assistance technique