Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Reference diameter position (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.17 € | 1 | 6 jours | Rc1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 25 | 8309319 | ||
60.53 € | 1 | 6 jours | Rc1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 21 | 8309308 | ||
73.95 € | 1 |
Jour même
Stock | Rc1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 21 | 8309309 | ||
84.11 € | 1 | 6 jours | Rc1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 21 | 8309310 | ||
47.40 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 13 | 8309304 | ||
53.57 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 13 | 8309305 | ||
76.90 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 13 | 8309306 | ||
88.92 € | 1 | 6 jours | Rc3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 21 | 8309313 | ||
89.38 € | 1 | 6 jours | Rc3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 21 | 8309314 | ||
112.67 € | 1 | 6 jours | Rc3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 21 | 8309315 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles