Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type à vis de réglage A-TPD-S-PT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type à vis de réglage A-TPD-S-PT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-TPD-S-38XPT1/8-28
A-TPD-S-38XPT3/8-19
A-TPD-S-50XPT1/2-14
A-TPD-S-50XPT1/4-19
A-TPD-S-50XPT3/4-14
A-TPD-S-50XPT3/8-19
A-TPD-S-57XPT1/2-14
A-TPD-S-63XPT1-11
A-TPD-S-63XPT3/4-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

69.59 €

1 Disponible 6 jours R1/8283844941

69.59 €

1 Disponible 6 jours R3/8193844943

84.50 €

1 Disponible 6 jours R1/2145044954

84.50 €

1 Disponible 6 jours R1/4195044952

94.25 €

1 Disponible 6 jours R3/4145044956

84.50 €

1 Disponible 6 jours R3/8195044953

204.21 €

1 6 jours R1/2145744961

254.04 €

1 6 jours R1116344973

254.04 €

1 6 jours R3/4146344971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Alliage HSS Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Screw Left and Right Right Screw

Assistance technique