Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFB-R100SF6 |
PFB-R120SF6 |
PFB-R160SF8 |
PFB-R200SF10 |
PFB-R250SF12 |
PFB-R300SF16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Tool No. | Neck diameter /d2 (mm) | Mounting Diameter Da (mm) | Screw Size Dg (mm) | End Face Diameter | Wrench Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 26 | 7801490 | 9 | 6.5 | 6 | 9 | 6 | |
210.60 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 7801491 | 11 | 6.5 | 6 | 11 | 6 | ||
244.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 7801492 | 14 | 8.5 | 8 | 14.5 | 8 | ||
272.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 7801493 | 18 | 10.5 | 10 | 18 | 10 | ||
324.50 € | 1 | 6 jours | 25 | 38 | 7801494 | 22 | 12.5 | 12 | 23 | 12 | ||
423.30 € | 1 | 6 jours | 30 | 43 | 7801495 | 27 | 17 | 16 | 28 | 16 |
Loading...
Mounting Method | Bouchon de centrage | Number of flutes(sheet) | 2 | Machining Application Details | Shape shaving |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip | PBF・・・ | Machining Applications (2) | Shape chamfering |
Configurer
Propriétés de base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles