Fraise d'ébauche PSEL BORE série Phoenix, type à alésage

Fraise d'ébauche PSEL BORE série Phoenix, type à alésage

[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSEL15R050M22-3-50
PSEL15R063M27-3-50
PSEL15R080M32-4-63
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Applicable Chip Number of cutting steps Total Number of Tips

1,404.10 €

4 jours 5074322780285050.54510.46.3ZDKT150508…412

1,441.50 €

4 jours 6374327780285150.56012.47ZDKT150508…412

1,500.00 €

4 jours 80884327802852637614.48ZDKT150508…520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Side / Groove Mounting Method Arbor

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique