Pointe PFB pour fraise hémisphérique de finition série Phoenix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFB080-D-XC4505
PFB080-Q-XP3225
PFB080-SH-XP3310
PFB080-SP-XP3225
PFB080-SP-XP3320
PFB100-D-XC4505
PFB100-Q-XP3225
PFB100-SH-XP3310
PFB100-SP-XP3225
PFB100-SP-XP3320
PFB120-D-XC4505
PFB120-Q-XP3225
PFB120-SH-XP3310
PFB120-SP-XP3225
PFB120-SP-XP3320
PFB160-D-XC4505
PFB160-Q-XP3225
PFB160-SH-XP3310
PFB160-SP-XP3225
PFB160-SP-XP3320
PFB200-D-XC4505
PFB200-Q-XP3225
PFB200-SH-XP3310
PFB200-SP-XP3225
PFB200-SP-XP3320
PFB250-D-XC4505
PFB250-Q-XP3225
PFB250-SH-XP3310
PFB250-SP-XP3225
PFB250-SP-XP3320
PFB300-D-XC4505
PFB300-Q-XP3225
PFB300-SH-XP3310
PFB300-SP-XP3225
PFB300-SP-XP3320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material type Nominal Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
R
(mm)
Material Tip diameter Dc
(mm)
Height H
(mm)
Effective R Angle
(°)
Shape Type

131.30 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB080-D78200202.44Diamond Coating87180Spiral Type (diamond coating)

45.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB080-Q78200502.44Coating87220Spiral Type (sphere shape)

45.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB080-SH78200402.44Coating87180Spiral Type (enhanced cutting edge)

45.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB080-SP78200302.44Coating87180Spiral Type

45.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB080-SP78200102.44Coating87180Spiral Type

137.30 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB100-D78200212.65Diamond Coating108.5180Spiral Type (diamond coating)

47.30 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB100-Q78200512.65Coating108.5220Spiral Type (sphere shape)

47.30 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB100-SH78200412.65Coating108.5180Spiral Type (enhanced cutting edge)

47.30 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB100-SP78200312.65Coating108.5180Spiral Type

47.30 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB100-SP78200112.65Coating108.5180Spiral Type

146.90 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB120-D782002236Diamond Coating1210180Spiral Type (diamond coating)

50.40 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB120-Q782005236Coating1210220Spiral Type (sphere shape)

50.40 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB120-SH782004236Coating1210180Spiral Type (enhanced cutting edge)

50.40 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB120-SP782003236Coating1210180Spiral Type

50.40 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB120-SP782001236Coating1210180Spiral Type

152.40 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB160-D782002348Diamond Coating1612180Spiral Type (diamond coating)

52.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB160-Q782005348Coating1612220Spiral Type (sphere shape)

52.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB160-SH782004348Coating1612180Spiral Type (enhanced cutting edge)

52.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB160-SP782003348Coating1612180Spiral Type

52.20 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB160-SP782001348Coating1612180Spiral Type

158.60 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB200-D7820024510Diamond Coating2015180Spiral Type (diamond coating)

54.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB200-Q7820054510Coating2015220Spiral Type (sphere shape)

54.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB200-SH7820044510Coating2015180Spiral Type (enhanced cutting edge)

54.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB200-SP7820034510Coating2015180Spiral Type

54.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB200-SP7820014510Coating2015180Spiral Type

181.20 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB250-D7820025612.5Diamond Coating2518.5180Spiral Type (diamond coating)

61.70 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB250-Q7820055612.5Coating2518.5220Spiral Type (sphere shape)

61.70 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB250-SH7820045612.5Coating2518.5180Spiral Type (enhanced cutting edge)

61.70 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB250-SP7820035612.5Coating2518.5180Spiral Type

61.70 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB250-SP7820015612.5Coating2518.5180Spiral Type

230.00 €

1 6 jours Métal non ferreuxXC4505PFB300-D7820026715Diamond Coating3022.5180Spiral Type (diamond coating)

78.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB300-Q7820056715Coating3022.5220Spiral Type (sphere shape)

78.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3310PFB300-SH7820046715Coating3022.5180Spiral Type (enhanced cutting edge)

78.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3225PFB300-SP7820036715Coating3022.5180Spiral Type

78.50 €

1 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3320PFB300-SP7820016715Coating3022.5180Spiral Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Number of cutting blades 2

Assistance technique