Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clearance angle | Work material | Material type | Nominal | Work material details | Tool No. | Dimensions thickness T (mm) | A×B (mm) | R (mm) | Auxiliary Cutting Blade b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier inoxydable | XC5035 | SDMT09T308ER-SM | Heat-resistant steel | 7815021 | 3.97 | 9.52×9.52 | 0.8 | 1.9 | ||
20.00 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier inoxydable | XC5040 | SDMT09T308ER-SM | Heat-resistant steel | 7816021 | 3.97 | 9.52×9.52 | 0.8 | 1.9 | ||
13.30 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Fonte | XC1015 | SDMT09T308SR-GM | - | 7812020 | 3.97 | 9.52×9.52 | 0.8 | 1.9 | ||
13.30 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable | XP2040 | SDMT09T308SR-GM | - | 7813020 | 3.97 | 9.52×9.52 | 0.8 | 1.9 | ||
13.30 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte | XP3035 | SDMT09T308SR-GM | - | 7814020 | 3.97 | 9.52×9.52 | 0.8 | 1.9 | ||
24.70 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier inoxydable | XC5035 | SXMT120410ER-SM | Heat-resistant steel | 7815023 | 4.76 | 12.7 x 12.7 | 1 | 1.3 | ||
24.70 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier inoxydable | XC5040 | SXMT120410ER-SM | Heat-resistant steel | 7816023 | 4.76 | 12.7 x 12.7 | 1 | 1.3 | ||
15.30 € | 10 | 6 jours | Autre | Fonte | XC1015 | SXMT120410SR-GM | - | 7812022 | 4.76 | 12.7 x 12.7 | 1 | 1.3 | ||
15.30 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier / Acier inoxydable | XP2040 | SXMT120410SR-GM | - | 7813022 | 4.76 | 12.7 x 12.7 | 1 | 1.3 | ||
15.30 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier / Acier inoxydable / Fonte | XP3035 | SXMT120410SR-GM | - | 7814022 | 4.76 | 12.7 x 12.7 | 1 | 1.3 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Material | Coating | Number of cutting blades | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Clearance angle
Work material
Material type
Nominal
Work material details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles