Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX
Référence pièce
|
---|
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | 10 ~ 7 | 2.5–3.5 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.14 | - | - | 7716554 | TiCN | - |
Loading...
Shape | Autre | Application | Filetage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série de fraises planétaires, plaquette pour fraise planétaire série High Pro PC-CTI, le numéro d'article est le suivant: PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX.
Configurer
Propriétés de base
work material
Number of teeth over blade length
Le(mm)
Type
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Tip Size
Material type
Screw Type (2)
Application
L(mm)
R(mm)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PC-CTI-2UIDB60-TM-VBX |
PC-CTI-2UIDC60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX |
PC-CTI-VBX-2E1.0ISOTM2 |
PC-CTI-VBX-2E1.5ISOTM2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.06 | - | - | 7716551 | TiCN | - | ||
23.04 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | 10 ~ 6 | 2.5–4 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.14 | - | - | 7716552 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.06 | - | - | 7716553 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | 6 ~ 4 | 4–6 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.25 | - | - | 7716555 | TiCN | - | ||
49.58 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 10 | 7712102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 jours | Acier / Métal non ferreux | Métrique ISO 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 9 | 7712122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades |