Référence fabricant: N-841
Marque: HOZAN
Prix: 28.43 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-841
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 | Cutting Capacity: Others | Aluminum Plate: 0.7 mm, Coaxial Cable: 5C-2V, Iron Plate: 0.3 mm (non-thermal treatment) |
Hardness HRC (Blade) | 59 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 60 |
Supplementary explanation | Hard chrome-plated finish with high wear resistance and maintains good sharpness. It is also suitable for cutting aramid fibers used for fiber optic cables and others. | RoHs | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux robustes dentelés N-841, le numéro d'article est le suivant: N-841.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-841.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles