• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec P-14【1-10 pièces par conditionnement】

Pince à long bec P-14

Compact general-purpose pliers.
[Features]
· Coil spring device and elastomer grip adopted to reduce fatigue during continuous work.
· Anti-slip knurling helps to hold the workpiece firmly.
· The blade has HRC58 hardness capable of cutting 2.6 mmφ (diameter 2.6 mm) copper wire and 2 mm2 copper stranded wire.
[Applications]
· Convenient for cutting copper wire, etc. General purpose type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-14-1
P-14-125
P-14-150
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSProduct Category Plier Type Overall Length
(mm)
With or without spring Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Parts Type Single Product/Set Classification Wire Cutting Ability of Copper
(mm2)
Applicable Part Hardness HRC (Blade) Main body: option Weight
(g)
Supplementary explanation RoHs

4.99 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 10Parts----Spring--P-14-150-Option--Corresponds To

23.28 €

3 jours 10PliersLongnose pliers150Available2.6-Single Item2-58Main Body100With anti-slip knurling tool, elastomer grip and cutterCorresponds To

24.36 €

3 jours 10PliersLongnose pliers163Available2.6-Single Item2-58Main Body125With anti-slip knurling tool, elastomer grip, cutter, serration, chuck holesCorresponds To

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique