Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Category | Équipement de mesure | D | φ23.27 | A(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 12.8 | C(mm) | 37 | Mass(g) | 240.5 |
Method | Internal contact type | Stylus Stroke / XY Axis(mm) | ±6 | Stylus Stroke / Z Axis(mm) | +3 |
Measured pressure | XY axis: 0.3 N/Z axis: 0.9 N | Repeat accuracy | Standard Stylus: ±0.5 μm/23.5 mm Long Stylus: ±1 μm | Battery (included) | Silver Oxide Battery SR-44 x 2 |
Measurement accuracy(μm) | ±2 |
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
S(mm)
Accessory Stylus(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles