Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HP8-IC-17
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(Inch) | 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 9/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Material | Chrome Vanadium Steel | Set Content | 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 inch |
Surface finishing | Mat Chrome Plating | Mass(g) | 503 | Features | Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales en L, à tête pivotante HEX PRO, le numéro d'article est le suivant: HP8-IC-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HP8-IC-17.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles