Automatic Punch that comes with Metal Tip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-M2

Référence pièce
AP-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.60 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Poinçon automatique Maximum Striking Power(N) 294 Material (Tip) Pointe en carbure
Material: Main body Brass (Nickel plated) Tip hardness HRA87 Mass(g) 155
Application Punch Work Features Strength of the striking force can be adjusted by loosening cap on the rear.

Vous vous trouvez sur la page de Automatic Punch that comes with Metal Tip, le numéro d'article est le suivant: AP-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-M2.

Assistance technique