Refroidisseur d'air (AC-70)

Refroidisseur d'air AC-70

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AC-50
  • AC-60
  • AC-70
  • AC-80

Détails du produit:

Référence fabricant: AC-70

Marque: TOHIN SHOJI

Prix: 850.00

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Air Consumption Amount: 366~ 820 L/min

Compressed Air Supply Inlet: R1/4"

Overall Length: 287 mm

Discharge port: 8.0

JAN Code: 4571206194177


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-70

Référence pièce
AC-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Air Consumption Amount
(L/min)
Compressed Air Supply Inlet Overall Length
(mm)
Discharge port JAN Code Trusco Code Mass
(g)

850.00 €

1 6 jours 366~ 820R1/4"2878.04571206194177309-1449480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Operating Pressure(MPa) 0.3~0.7 Compatible Fluid Compressed Air (Air)
Features Ultra-low temperature air is generated simply by supplying compressed air. Without any moving parts, there is no concern for breakdowns. The volume and temperature of cold air can be freely adjusted. Application For cooling blades during cutting. For cooling various electronic devices (control panel). For cooling heat-sealing. Accessory Cold air silencer/mounting bracket

Vous vous trouvez sur la page de Refroidisseur d'air, le numéro d'article est le suivant: AC-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-70.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AC-60
AC-80
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Air Consumption Amount
(L/min)
Compressed Air Supply Inlet Overall Length
(mm)
Discharge port JAN Code Trusco Code Mass
(g)

730.04 €

1 6 jours 165~ 390R1/4"2246.84571206194139309-1431340

1,130.37 €

1 6 jours 460~1043R3/8"31714.0-461-9650800

Assistance technique