Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
225R
Maximum Tightening Width(mm) | 41 | Overall Length(mm) | 230 | Width(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989433506524 | Trusco Code | 453-5855 | Mass(g) | 666 |
Features | Convenient for temporary fixing of angular steel materials and panels, welding work and riveting work. |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère pour soudage, le numéro d'article est le suivant: 225R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 225R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles