Mâchoire en L (type renforcé) Type standard

Mâchoire en L (type renforcé) Type standard
  • Remise sur volume
Strong type can be tightened more securely by final wrench tightening using hex hole on screw head. The maximum tightening pressure at 150 mm clamping is 11.5 kN. Heavy-duty adapter can tighten angles up to about 35°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S20C12
S25C12
S30C12
S40C12
S50C12
S60C12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

123.81 €

1 Disponible 6 jours 3202004989999265576445-48711970

89.94 €

1 Disponible 6 jours 3702504989999265583445-48802090

135.87 €

1 Disponible 6 jours 4203004989999265590445-48982210

148.76 €

1 Disponible 6 jours 5204004989999265606445-49012460

113.64 €

1 Disponible 6 jours 6205004989999265613445-49102710

124.83 €

1 Disponible 6 jours 7206004989999265620445-49282960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 120 Frame Dimensions A(mm) 27 Frame Dimensions B(mm) 13.0
Material Special Steel Features Strong type can be tightened more securely by final wrench tightening using hex hole on screw head. Maximum tightening pressure at 150 mm clamping is 11.5 kN. Strong type adapter can tighten angle up to about 35°.

Assistance technique