Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDWV-165 |
TDWV-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | Mounting dimension (E) (mm) | Mounting dimension (F) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 520 | 4989999268331 | 445-5541 | 212 | 233 | 164 | 275 | 105 | 20 | 139 | 175 | 144 | 19000 | 139 | 146 | |
1,250.72 € | 1 | 6 jours | 610 | 4989999268386 | 445-5592 | 249 | 266 | 203 | 310 | 119 | 25 | 160 | 202 | 165 | 29200 | 160 | 167 |
Loading...
Material | Main Body: Gray Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | Features | 50% wider opening than vises of the same size. Moving part can be attached in the opposite direction. With anvil. | Accessory | Rotating table |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles