Disque de retrait de cordons de soudure【5 pièces par conditionnement】

Disque de retrait de cordons de soudure
  • Remise sur volume
Ceramic disc that emphasizes grinding power. It has more grinding power than the offset and flexible grindstones, improving work efficiency. Sharp surface finishing is possible. For removing welding beads, deburring, chamfering, removing rust, removing paint, and polishing stainless steel and general steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCD10015-C-40
TCD10015-C-60
TCD10015-C-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Blade length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

31.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40224989999216714436-899165 g/box

31.26 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 60254989999216721436-900961 g/box

31.25 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 80254989999216738436-901759 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Number of blades(sheet) 36
Features It is a ceramic disk that emphasizes grinding power. It has more grinding power than the offset and flexible grindstones, improving work efficiency. It can provide a sharp surface finish. Application For removing welding beads, deburring, chamfering, removing rust, removing paint, and polishing stainless steel and general steel. Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min)
Tool Used ø100 Disc Grinder Accessory Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box)

Assistance technique