Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDSP-100-5P |
TDSP-150-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 4989999219661 | 433-9321 | 95g | |
3.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 150 | 4989999219685 | 433-9347 | 75g |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | The Number of each bag(sheet) | 5 |
Features | Clogging prevention treatment is applied and extends the life. The base material is flexible and fits a curved surface well. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precision can be achieved. It is offered in a convenient small pack. | Application | Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Polish-coating. Woodworking and glass work. Automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal. | Material (abrasive grain) | Silicon carbide (C) |
Material (base) | Paper (Awt) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles