Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THA005-01-1P |
THA005-03-1P |
THI005-01-1P |
THI005-02-1P |
THI005-03-1P |
THI005-04-1P |
TKA005-01-1P |
TKA005-02-1P |
TKA005-03-1P |
TMA005-01-1P |
TMA005-02-1P |
TMA005-03-1P |
TSA005-01-1P |
TSA005-02-1P |
TSA005-03-1P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Roughness of grain | Type | Shape | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 2 | 6 jours | Grosse piqûre | 5 piece/set coarse | Semi-Circular | 4989999219197 | 432-8884 | 57g | ||
23.39 € | 2 | 6 jours | Fin | 5 piece/set fine | Semi-Circular | 4989999219210 | 432-8906 | 57g | ||
12.01 € | 5 | 9 jours | Grosse piqûre | 5 piece/set coarse | Flat | 4989999219227 | 432-8914 | 60g | ||
9.73 € | 5 | Disponible | 6 jours | Demi-douce | 5 piece/set medium | Flat | 4989999219234 | 432-8922 | 60g | |
13.69 € | 2 | 6 jours | Fin | 5 piece/set fine | Flat | 4989999219241 | 432-8931 | 60g | ||
17.24 € | 2 | 6 jours | Super fine | 5 piece/set ultrafine | Flat | 4989999219258 | 432-8949 | 60g | ||
16.14 € | 2 | 6 jours | Grosse piqûre | 5 piece/set coarse | Square | 4989999219265 | 432-8957 | 52g | ||
15.09 € | 2 | 7 jours | Demi-douce | 5 piece/set medium | Square | 4989999219272 | 432-8965 | 52g | ||
19.27 € | 2 | 6 jours | Fin | 5 piece/set fine | Square | 4989999219289 | 432-8973 | 52g | ||
11.67 € | 5 | 9 jours | Grosse piqûre | 5 piece/set coarse | Round | 4989999219296 | 432-8981 | 45g | ||
10.05 € | 5 | 6 jours | Demi-douce | 5 piece/set medium | Round | 4989999219302 | 432-8990 | 45g | ||
13.59 € | 2 | 6 jours | Fin | 5 piece/set fine | Round | 4989999219319 | 432-9007 | 45g | ||
17.23 € | 2 | 6 jours | Grosse piqûre | 5 piece/set coarse | Triangle | 4989999219326 | 432-9015 | 58g | ||
13.68 € | 2 | 6 jours | Demi-douce | 5 piece/set medium | Triangle | 4989999219333 | 432-9023 | 58g | ||
21.41 € | 2 | 6 jours | Fin | 5 piece/set fine | Triangle | 4989999219340 | 432-9031 | 58g |
Loading...
Type | Limes assorties | Nominal Size | 5 pcs / jeu | Overall Length(mm) | 215 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Unité | Details Type | Assorted files (separated) | Blade Length(mm) | 110 |
Features | Set teeth are sharp and durable. The flat type also has teeth set on a side (only one side). The other types have teeth set on the entire circumference. They are in conformity with JIS. | Material, flat, half-round | Alloy tool steel (SKS-8) | Material, round, square, triangle | Carbon tool steel (SK-2) |
Configurer
Propriétés de base
Roughness of grain
Type
Shape
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles