Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSHI005-02P |
TSHI010-03P |
TSHI012-03P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Size | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Blade Length (mm) | Type | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 pcs / jeu | 215 | Demi-douce | 110 | 5 piece/set medium | 4989999233506 | 433-4931 | 60g | |
24.28 € | 3 | 6 jours | 10 pcs / jeu | 185 | Fin | 85 | 10 piece/set fine | 4989999233551 | 433-4981 | 28g | ||
23.11 € | 3 | 6 jours | 12 pcs / jeu | 170 | Fin | 70 | 12 piece/set fine | 4989999233575 | 433-5007 | 13g |
Loading...
Type | Limes assorties | Single Product Set Product | Unité | Details Type | Super Cut File |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat | Features | Powerful cutting is done using techniques for maximum source tip processing (electropolishing). The cutting edge is like a knife and provides crisp cuts. The pocket of the recess is deeper due to electropolishing. Everything from wood and plastic to metal can be cut. | Application | Wood, plastic, iron, stainless steel, etc. |
Specifications | Particle size: 02 (second cut), 03 (smooth cut) | Material | Alloy tool steel (SKS-8) |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Size
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Blade Length(mm)
Type
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles