Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BHS-8
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 | Set Content(piece) | 8 |
JAN Code | 4984798008010 | Trusco Code | 432-8086 | Mass(g) | 228.5/set |
Features | The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Holder can be easily taken off the hexagon wrench and stored to prevent loss and is convenient for carrying and storage. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés Allen (très longues), 8 pièces, le numéro d'article est le suivant: BHS-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BHS-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles