Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TXB-80
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 156 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 36 |
JAN Code | 4989999261462 | Trusco Code | 445-3832 | Mass(g) | 85.0 |
Features | Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Compared to conventional products, high torque, durability, and wear resistance are outstanding. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied. | Hardness | 1.5~10mm:HRC55~60/12~14mm:HRC48~53 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: TXB-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TXB-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles