Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (standard)

Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (standard)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an approximately 25° slant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSSB-40
TSSB-80
TSSB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

6.15 €

3.81 €

1 Jour même

Stock

4106254989999269727445-653020.0

16.38 €

6.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

8156364989999269758445-6564112.0

16.04 €

7.70 €

1 Jour même

Stock

10170404989999269673445-6483181.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Features A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Material Stainless Steel (SUS420)

Assistance technique