Petit tournevis ESD interchangeable (antistatique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

073671

Référence pièce
073671
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

450.01 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 00 / N° 0 / N° 1 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2 / 3 / 1.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Magnet N/A Grip Type Caoutchouc
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 Details Type Main Body + Bit Set Set Content Main Body Product No.: 300004, 44 mm Bit: (-) 1.5, 2.0, 3.0, (+) 00, 0, 1, T1, 2, 3, 4, 5, 6, TP1, 2, 3, 4, Hexagonal 1.5, 2.0, Five Star 1
Set Contents (Items) 20 JAN Code 4​0​1​3​2​8​8​1​6​9​6​6​2 Trusco Code 469-3639
Features The product conforms to European Standards EN100-015-1 and it is the optimal precision driver for assembly of precision electric equipment. It uses an easy to carry, easily rotatable ergonomic handle in which the torque is absolutely conveyed, based on human engineering. Mass(g) 196

Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis ESD interchangeable (antistatique), le numéro d'article est le suivant: 073671.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 073671.

Assistance technique