Tournevis dynamométrique VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

074750

Référence pièce
074750
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Applicable Bit

190.79 €

4 jours 175An insulated torque screwdriver. (1000 V insulation specification) This product conforms to European Standard EN60900. With the use of a special grip shape, an easy grip and good fit has been achieved.General tightening work.WERA brand 9 mm shank VDE bit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bit for Torque Drivers Torque Adjustment Range (cN/m) 120-300 With or without idling function NA
Torque Precision (±%) 6 Minimum gradation (cN·m) 0.1 Overall length (mm) 192
Load direction Right JAN Code 4013288168535 Trusco Code 444-3888

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis dynamométrique VDE, le numéro d'article est le suivant: 074750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 074750.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique