• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis dynamométrique (Hex Plus)

Tournevis dynamométrique (Hex Plus)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tournevis dynamométrique (Hex Plus)
  • Tournevis dynamométrique (Hex Plus)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
027910
027912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Opposite Side
(mm)
Set torque
(N・m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

103.94 €

1 6 jours 2.01.44013288096425436-1814125

115.45 €

1 6 jours 3.03.04013288096449436-1831121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Prédéfini With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10
Overall length (mm) 170 Load direction Droite Details Type Screwdriver grip
Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure enables long-time use of screws by not damaging the inner part of hex socket hole. Application For inspection and tightening. Tip Hex Plus

Assistance technique