Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
550-150 |
550-175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.64 € | 1 | 6 jours | 150 | 1.6 | 2 | 4953881240224 | 454-9104 | 125 | ||
51.73 € | 1 | 6 jours | 185 | 1.5 | 3 | 4953881240255 | 439-9374 | 192 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Trou de fixation de la sangle antichute | NA | Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques | Heavy-duty inclined nippers whose blade face angle is 40 degrees. Ideal for the wire-cutting operations of electrical and communication system work. |
Spécifications | Thin Blade |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Code JAN
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles