Pince à vis truss, type diamant

Pince à vis truss, type diamant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DS-150TZ
  • Pince à vis truss, type diamant
  • DS-175TZ
  • DS-215TZ
  • Remise sur volume
With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects at 3 points with a tip shape with excellent holding ability and a diamond shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS-150TZ
DS-175TZ
DS-215TZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Largeur de la poignée
(mm)
Largeur de front
(mm)
Épaisseur
(mm)
Longueur du front
(mm)
Vis d'assemblage compatible Pot et vis compatibles Code JAN Code Trusco Masse
(g)

34.00 €

1 Disponible 6 jours 1505215.39.438M2~M4M1.6~M64960225170062436-1075125

42.19 €

1 Disponible 6 jours 1754922.012.537M2~M4M1.6~M64960225170079436-1083240

52.30 €

1 Disponible 6 jours 2155127.013.031M2~M6M2.5~M84960225170093469-8754350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques 1 With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects with a tip shape with excellent holding ability at 3 points with a diamond shape.

Assistance technique