Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS-175TZ
Référence pièce
|
---|
DS-175TZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Largeur de la poignée (mm) | Largeur de front (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur du front (mm) | Vis d'assemblage compatible | Pot et vis compatibles | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.19 € | 1 | 6 jours | 175 | 49 | 22.0 | 12.5 | 37 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170079 | 436-1083 | 240 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques 1 | With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects with a tip shape with excellent holding ability at 3 points with a diamond shape. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à vis truss, type diamant, le numéro d'article est le suivant: DS-175TZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS-175TZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Largeur de la poignée(mm)
Largeur de front(mm)
Épaisseur(mm)
Longueur du front(mm)
Vis d'assemblage compatible
Pot et vis compatibles
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DS-150TZ |
DS-215TZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Largeur de la poignée (mm) | Largeur de front (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur du front (mm) | Vis d'assemblage compatible | Pot et vis compatibles | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 1 | 6 jours | 150 | 52 | 15.3 | 9.4 | 38 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170062 | 436-1075 | 125 | ||
52.30 € | 1 | 6 jours | 215 | 51 | 27.0 | 13.0 | 31 | M2~M6 | M2.5~M8 | 4960225170093 | 469-8754 | 350 |