Référence fabricant: THP-HP
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 197.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THP-HP
Material | Main Body: Zinc Alloy Die-Cast | Size | 400×180×90mm | Applicable Eyelets | THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999238310 | Trusco Code | 328-9800 | Mass(g) | 3500 |
Features | Ideal for attaching multiple eyelets. Supports 7 sizes by using optional self-piercing die. Capable of implanting aluminum and brass eyelets. For attaching eyelets on belts, curtains, vinyl sheets, etc. For the repair and reinforcement of bag holes. | Specifications | Puncture with a belt punch or the like before caulking | Application | For making eyelets in belts, curtains, and blue plastic sheets, etc. For repairing and reinforcing holes in bags. |
Vous vous trouvez sur la page de Presse manuelle (pour aluminium / laiton), le numéro d'article est le suivant: THP-HP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THP-HP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles