Embout Torx® HF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
060360
060362
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade tip size JAN Code Trusco Code

27.98 €

3 Disponible 6 jours T104013288155573437-5441

27.98 €

3 Disponible 6 jours T204013288155597434-7684

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type Torx (hexalobulaire) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 89
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Details Type Long Type Mass(g) 24.5 Features Wera's exclusive "Torx®HF" is designed to fit to the original form of Torx®. Enhanced torque transmission prevents coming out.

Assistance technique