• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout Torx Plus®, pour HIOS (tige Ø 4 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
135430
135431
135432
135433
135434
135435
135436
302400
302402
302403
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade tip size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

51.41 €

4 jours TP14013288113146437-16402Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

51.41 €

4 jours TP24013288113153437-16582Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

46.93 €

4 jours TP34013288113160437-16662Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP74013288113177437-16742.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP84013288113184437-16822.7Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP94013288113191437-16912.7Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP104013288113207437-17042.8Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP64013288113344437-17122.2Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

46.93 €

4 jours TP44013288113351437-17212.1Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 jours TP54013288113368437-17392.2Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 40
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique