Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MT-0010
Product Type | Clé à chaîne | Grippable Tube (Nominal Size)(mm) | 8~80A | Grippable Tube (O.D.)(mm) | 14~89 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 300 | Chain Length(mm) | 436 | JAN Code | 4989065102392 |
Trusco Code | 440-2171 | Application | For Screwing in Pipes, Joints, etc. of Piping | Features | This wrench can be used by inserting the chain in narrow spaces, and tightening becomes easy due to ratchet operation. |
Mass(g) | 900 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à chaîne MCC Tong, le numéro d'article est le suivant: MT-0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MT-0010.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles