• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Monture pour scie

Monture pour scie

A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSF

Référence pièce
TSF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Material Material/handle Mass
(g)

18.58 €

4 jours A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm).Main body: SteelPlastic512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Main Body Saw blade size(mm) 200/250/300 Overall Length(mm) 385~485
Included blade Sold Separately JAN Code 4989999254921 Trusco Code 467-9547

Vous vous trouvez sur la page de Monture pour scie, le numéro d'article est le suivant: TSF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSF.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique