Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
526H
Product Type | Fraise pour filetage | Overall Length(mm) | 260 | Blade Length(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 4.3 | JAN Code | 4965280672407 | Trusco Code | 211-9072 |
Mass(g) | 260 | Features | Shears made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed. | Material | Blade: Super HSS |
Vous vous trouvez sur la page de « All Super H » (pour fibres aramides), le numéro d'article est le suivant: 526H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 526H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles