• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

« Art Nouveau » (polyvalence, acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000-BK
3000-R
3000-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Trusco Code Material Features Accessory Specifications Mass
(g)

26.34 €

4 jours Black4965280672506395-7586Blade: Stainless steelThe large grip allows even hard objects to be cut without resistance. Universal type supporting everything from hard objects through to soft objects like paper and cloth. Micro-edge processing allows the object to be cut to be gripped more securely. Blade has a hard chrome finish. Soft grip.CapCutting Capacity (Aluminum Plate): 0.5 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.5 mm56

26.34 €

4 jours Red4965280672803395-7594Blade: Stainless steelThe large grip allows even hard objects to be cut without resistance. Universal type supporting everything from hard objects through to soft objects like paper and cloth. Micro-edge processing allows the object to be cut to be gripped more securely. Blade has a hard chrome finish. Soft grip.CapCutting Capacity (Aluminum Plate): 0.5 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.5 mm56

26.34 €

4 jours White4965280672865395-7608Blade: Stainless steelThe large grip allows even hard objects to be cut without resistance. Universal type supporting everything from hard objects through to soft objects like paper and cloth. Micro-edge processing allows the object to be cut to be gripped more securely. Blade has a hard chrome finish. Soft grip.CapCutting Capacity (Aluminum Plate): 0.5 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.5 mm56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 170 Blade Length(mm) 45 Blade thickness(mm) 2.4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique