« Art Sharp Craft » (lame courbe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

330S-M

Référence pièce
330S-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.90 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.4
JAN Code 4965280666000 Trusco Code 395-7616 Material Blade: Stainless steel
Features Sharp blade tip is optimal for detailed work like cutting plastic models, electric wires etc. The stainless steel scissors are resistant to rust. It is hard chrome plated. It has soft grip. Specifications Cutting ability (aluminum sheet): 0.3 mm, cutting ability (tinplate): 0.2 mm, cutting ability (plastic sheet): 0.3 mm Mass(g) 45

Vous vous trouvez sur la page de « Art Sharp Craft » (lame courbe), le numéro d'article est le suivant: 330S-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 330S-M.

Assistance technique