Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK-BB50
Overall Length(mm) | 185 | Blade Length(mm) | 46 | Blade thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4975364162045 | Trusco Code | 438-6582 | Mass(g) | 128 |
Features | Utilizes a serrated blade to prevent the cable from escaping. A dedicated groove on the back of the blade removes curved and straight line burrs. A non-slip elastomer grip increases the grip power. Includes a one-hand lock stopper. High carbon steel allows cutting of thin metal plates such as an M bars. Includes a safety rope mounting hole. | Cutting Performance | VVF cable (2.0 x 3 cores), VCT cable (3.5 x 3 cores), steel sheet (soft iron) up to 0.5 mm, resins up to 1.0 mm | Material/main unit | Steel |
Material / Grip | Elastomer Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux d’électricien « Baretto », le numéro d'article est le suivant: DK-BB50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-BB50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles