Light Shielding Screen, "French" (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YS-FRE1818-DG
YS-FRE1818-G
YS-FRE1818-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color JAN Code Trusco Code

742.70 €

1 10 jours Vert foncé4571163734157447-9289

742.70 €

1 10 jours Vert4571163734140447-9297

742.70 €

1 10 jours Jaune4571163734133447-9301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barrière pare-lumières de soudage Foot shape Type à roulettes Width(mm) 900 x 1,800 x 2 Sheets + 1,800
Height(mm) 1,800 x 1 sheet Thickness(mm) Approximately 0.35 Material Frame: Aluminum
Frame Diameter(mm) 28 Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 Features Screen shaped like a 3-sided mirror with hinges for free angle adjustment (0°-140°), tools not needed. Protects nearby persons' eyes from harmful ultraviolet radiation during welding. Sheet fixing is easy with Velcro. Frame is lightweight aluminum, with no need for adhesive, and recycling is easy.
Mass(g) 12600

Assistance technique