Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YS-MJ1518SC-DG |
YS-MJ1518SC-G |
YS-MJ1518SC-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365.89 € | 1 | 9 jours | Vert foncé | 4571163734300 | 447-9335 | ||
365.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vert | 4571163734294 | 447-9343 | |
365.89 € | 1 | 10 jours | Jaune | 4571163734287 | 447-9351 |
Loading...
Product Type | Barrière pare-lumières de soudage | Foot shape | Type à roulettes | Width(mm) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 1800 | Thickness(mm) | Approximately 0.35 | Material | Frame: Aluminum |
Frame Diameter(mm) | 28 | Specifications | Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 | Features | The sheet is affixed with the magic tape system so it is easy to install or replace. The lightweight aluminum frame does not require adhesive and is recyclable. By reducing the amount of time required for preparation, work can be carried out more efficiently. It protects the eyes from the harmful UV rays and visible radiation that occur during welding. |
Mass(g) | 5700 |
Configurer
Propriétés de base
Color
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles