Ruban en tissu de verre (toile ordinaire)

Ruban en tissu de verre (toile ordinaire)
  • Remise sur volume
Standard glass tape insulating material for lagging work.
[Features]
· Thermal insulation standard product.
· Does not use any asbestos.
[Applications]
· For insulation material for ducts and mufflers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGT-1350
TGT-1750
TGT-3050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

85.81 €

1 6 jours 1.34989999430035278-632013001 Roll

131.79 €

1 Disponible 6 jours 1.74989999430042278-633817001 Roll

120.47 €

1 6 jours 34989999430059278-634630001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban non adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 30 Operating Temperature Range(°C) Up to 550 Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique