Ruban adhésif textile avec tube de papier de 2 "(pour emballer des objets légers, rouleau de 50m)

Ruban adhésif textile avec tube de papier de 2 "(pour emballer des objets légers, rouleau de 50m)
  • Remise sur volume
It is flexible and easy to fit, and has strength. Even with 50 m winding, it is almost the same size as before, convenient for storage and use. Since it is 50 m winding, the labor required to replace the tape is also halved, which increases work efficiency in the field where a lot of packaging is done. Economy type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GNT5050E

Référence pièce
GNT5050E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

17.52 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 3.3 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength (length × width) 51 N / 10 mm Threads per 1 Sq. Inch(Book) 30/25 Color Details Cardboard
JAN Code 4989999185072 Trusco Code 218-6756 Mass(g) 765
Features It is flexible and easy to fit, and has strength. Even with 50 m winding, it is almost the same size as before, and convenient for storage and use. Since it is 50 m winding, the labor required to replace the tape is also halved, which increases work efficiency in the field where a lot of packaging is done. Material/base Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif textile avec tube de papier de 2 "(pour emballer des objets légers, rouleau de 50m), le numéro d'article est le suivant: GNT5050E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GNT5050E.

Assistance technique